image description

XXL Heading (h1)

MD SubHeading Text (h4)

LARGE PARAGRAPH TEXT FOR LONGER DESCRIPTIONS

image description

Panduit Edge Clips

Kabel noch schneller und noch sicherer befestigen

Die neuen Edge Clips von Panduit lassen sich vielseitig, schnell und sicher direkt an Schalttafel- und Rahmenkanten befestigen. Somit kann man Kabel oder Drähte entlang oder senkrecht der Kante anwenderfreundlich verlegen. Dazu drückt man den Clip einfach direkt an die jeweilige Kante und nutzt für die Bündelung den passenden Kabelbinder.

Die Kombination aus innovativen Edge Clips, robusten Kabelbindern und Kabelbindersockeln von Panduit finden ihren professionellen Einsatz in der Verkabelung von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schwerlastmaschinen, Lastkraftwagen bis hin zu Solarparks zur Kabelführung unterhalb der Panele.

Eigenschaften und Vorteile:

edge clip eigenschaften und vorteile
  • Flexibilität - Ein Edge Clip für beide Montagerichtungen
  • Sicherheit - Bleibt an der gewünschten Position
  • Effizienz - Kein lästiges Suchen nach dem richtigen Edge Clip
  • Vereinfachung - Kein spezielles Werkzeug benötigt
Die neuen Edgeclips von Panduit helfen bei der Sicherung von Kabelbäumen und Schläuchen durch die vielseitige Befestigung an Profilen. Die Kabelbinder und Halterungen von Panduit bestehen aus robusten, langlebigen Materialien, die sich ideal für Solar-, Automobil-, Schienenfahrzeug-, Schwermaschinen- und LKW-Anwendungen eignen.

image description

In diesem Produktvideo erfahren Sie mehr

<>

An die Kante, fertig, los - Kabel jetzt noch schneller und besser an Kanten befestigen

05/04/2023 - Panduit, führender Hersteller von Infrastruktur-Lösungen, hat seine Serie für Kabelbefestigung erweitert. Bereits die bestehenden Solar Edge Clips aus Metall kann man ohne Werkzeug in rund 11 Sekunden installieren - 10 Sekunden schneller als durchschnittliche Kombinationen aus Kabelbinder und Clips, eine Zeitersparnis von fast 50%.

Die neuen Edge Clips von Panduit lassen sich vielseitig, schnell und sicher direkt an Schalttafel- und Rahmenkanten befestigen. Somit kann man Kabel oder Drähte entlang oder senkrecht der Kante anwenderfreundlich verlegen. Dazu drückt man den Clip einfach direkt an die jeweilige Kante und nutzt für die Bündelung den passenden Kabelbinder. Das Bohren in die vorhandene Struktur entfällt, Bauelemente bleiben unversehrt korrosionsbeständig und die Montageeffizienz wird insgesamt erhöht. Die neuen Edge Clips bieten mehr Flexibilität durch den größeren Einsatzbereich. So eignen sich die zwei Varianten für 0,7 bis 3 mm bzw. für 3 bis 6 mm starke Kanten. Zudem braucht man nur eine Kabelbinderbefestigung für horizontale oder vertikale Montage, wo normalerweise zwei verschiedene Edge Clips notwendig sind. Dadurch wird der Lageraufwand reduziert und man bleibt bei der Montage vor Ort viel flexibler. Besonders clever: Durch den speziell entwickelten Sattel wird der Kabelbinder fest an den Edge-Clip gedrückt und er verrutscht nicht mehr. Die kompakten Halterungen sorgen so für einen dauerhaft festen, sicheren Sitz, selbst wenn man ein Kabel durch die Befestigungen zieht. Die Hochleistungsclips bieten durch die speziell entwickelte Metalllippen eine hohe Zugkraft und lassen sich dennoch ohne Werkzeug von Hand anbringen.

Die Anwendungsbereiche sind enorm. Die Kombination aus innovativen Edge Clips, robusten Kabelbindern und Kabelbindersockeln von Panduit finden ihren professionellen Einsatz in der Verkabelung von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schwerlastmaschinen, Lastkraftwagen bis hin zu Solarparks zur Kabelführung unterhalb der Panele. Darüber hinaus bietet der Hersteller vorkonfigurierte Baugruppen oder Versionen mit Widerhaken für Anwendungen mit sehr hohen Vibrationen.

Zur Edge Clip Pressemitteilung

Weitere Materialien über Edge Clips

Edge Clip w. Cable Tie_Part Drawing_image.JPG

Technische Zeichnung - Edge Clip mit Kabelbinder

Ansehen

Edge Clip_drawing_image.JPG

Technische Zeichnung - Edge Clip

Ansehen

Clip_Bulletin_image.JPG
Produktbeschreibung - Edge Clip Deutsch

Ansehen

Metal Solar Clips_Image.JPG
Produktbeschreibung - Metall Solar Edge Clip

Ansehen

Plastic_SolarClip_Image.JPG
Produktbeschreibung - Plastik Solar Clip

Ansehen


MD Heading (h4)

Large Paragraph Text Used As A Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh laoreet volutpat.

— John Doe | Job Title, Company

image description

MD Heading (h4)

Pellentesque non magna eget ex lobortis finibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec arcu non eros hendrerit viverra a vitae libero. Etiam et ultricies nulla. Donec euismod lectus magna, eu dignissim mauris hendrerit vulputate.

Text link

image description

MD Heading (h4)

Pellentesque non magna eget ex lobortis finibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec arcu non eros hendrerit viverra a vitae libero. Etiam et ultricies nulla. Donec euismod lectus magna, eu dignissim mauris hendrerit vulputate.

Text link

Block 1
editable text
Block 2 Top
editable text
Block 2 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 3 Top
editable text
Block 3 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 4
editable text