Panduit มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบขององค์กรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการทุ่มเททีมงานและทรัพยากรของเรา เราจึงสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และช่วยให้ลูกค้าของเราก้าวสู่เส้นทางของความยั่งยืนได้
Panduit เป็นผู้ผลิตรายแรกที่นำเสนอ Environmental Product Declarations (EPD) และ Health Product Declarations (HPD) สำหรับหัว RJ45 และสายทองแดง
ให้เราชว่ยคุณออกแบบโซลูชันที่ยั่งยืนและได้รับคะแนน LEED ภายในโครงการของคุณจาก EPD และ HPD
สำนักงานใหญ่ของ Panduit ถือเป็นตัวอย่างของการก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยการกระทำ โดยสำนักงานใหญ่ที่ได้การผ่านการรับรอง Leadership Energy and Environmental Design (LEED) Gold Certified ก็ถือเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจที่ดีต่อสุขภาพ, ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่าใครในวงการ
นับตั้งแต่ปี 2007 โรงงาน Panduit ที่ Costa Rica ได้มีบทบาทสำคัญต่อความยั่งยืนด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จากการได้รับ Carbon Neutral Certification และการเป็นผู้บุกเบิกด้านการลดการใช้ CO2 ภายในโรงงานผลิตจนได้รับรางวัลในงาน PreCOP25 International Climate Conference เมื่อปี 2019 โดยพลังงานไฟฟ้าประมาณ 99% ในโรงงานดังกล่าวถูกผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในปี 2020
โรงงานแต่ละแห่งของ Panduit นั้นรักษาระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 รวมถึงข้อกฎหมายหรือมาตรฐานอื่นๆ อย่างเช่น RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) ในยุโรป นอกจากนี้ เรายังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอีกหลายวิธี ไปพร้อมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของลูกค้าของเรา
สายทองแดงจำนวนมากของเราผ่านการรับรอง UL-UP สำหรับการใช้งานภายใน Data Center เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับการเดินสาย ด้วยวิธีการนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนในสายนั้นจะน้อยลง ในขณะที่ประสิทธิภาพจะสูงขึ้น ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
PFL6X04
สายทองแดง Cat 6A U/UTP ที่ใช้ตัวนำทองแดงขนาด 23 AWG พร้อมฉนวน PE, CM, CMR หรือ LSZH ซึ่งทั้งสี่คู่สายจะถูกห่อด้วยฟอยล์โลหะภายในแจ็คเก็ตแบบ Low Smoke Zero Halogen
PUL6C04
สายทองแดงขนาด 24 AWG พร้อมฉนวน HDPE Polymer โดยทองแดงจะเป็นแบบตีคู่เกลียวซึ่งถูกแยกจากกัน และห่อหุ้มด้วยแจ็คเก็ตแบบ Low Smoke Zero Halogen
เรียนรู้เพิ่มเติม
PFFL6X04
สายทองแดง LSZH ขนาด 23 AWG พร้อมฉนวน HDPE โดยทองแดงจะเป็นแบบตีคู่เกลียวซึ่งถูกแยกจากกัน และห่อหุ้มด้วยแจ็คเก็ตแบบ LSZH พร้อมสารหน่วงไฟ
PUL6AV04
สายทองแดง Cat 6A U/UTP ขนาด 23 AWG พร้อมฉนวน HDPE โดยสายสี่คู่จะถูกห่อหุ้มด้วย Vari-MaTriX Tape และแจ็คเก็ต HDPE พร้อมสารหน่วงไฟ