Capaz de soportar hasta 3168 fibras por marco, la oferta de FlexCore facilita la creación de múltiples configuraciones utilizando solo tres bloques de construcción modulares compuestos por un marco de 600 mm y dos administradores de cables verticales, de 150 mm y 300 mm. Esta flexibilidad permite la personalización y la escalabilidad del diseño a la par que se optimiza tanto la disponibilidad del producto como la densidad del sistema. Comparado con los gabinetes típicos de un centro de datos, FlexCore™ ODF puede reducir la huella del centro de datos en un 50 %*. Además, con paneles laterales y puertas con cerraduras, el sistema puede estar completamente cerrado y seguro.
*Asumiendo 4 marcos dobles (2 marcos dobles en un arreglo 'espalda contra espalda'). Aplican condiciones de diseño y especificaciones de configuración.