image description

XXL Heading (h1)

MD SubHeading Text (h4)

LARGE PARAGRAPH TEXT FOR LONGER DESCRIPTIONS

image description

Impulsar hoy y ahorrar mañana

Como proveedor líder de componentes de Balance of System (BOS) para la industria solar, nuestras sólidas soluciones de infraestructura física han evolucionado para desempeñar un papel vital en las instalaciones de producción de energía renovable en todo el mundo. La amplia cartera de productos Panduit aporta un elevado número de soluciones para infraestructuras de instalaciones solares, superando incluso la oferta de nuestros competidores. Combine esto con acceso directo a consultores expertos e inversiones estratégicas en R&D que maximicen la eficiencia y disminuyan el coste de mantenimiento de la instalación en todo el proyecto.

Acerca de Panduit

Considerada en su día una tecnología emergente, la capacidad instalada de energía eólica se ha multiplicado por diez en la última década y es ahora una fuerza importante en las iniciativas de energías alternativas. El reciente crecimiento se ha visto impulsado por una combinación de políticas públicas y avances tecnológicos que han reducido significativamente el coste por megavatio. El auge de la energía eólica se enfrenta ahora a entornos normativos inciertos en todo el mundo, a una tendencia hacia turbinas cada vez más grandes para optimizar el rendimiento en lugares con poco viento, y a problemas de seguridad de las instalaciones y de las personas. Como resultado, los productores de energía eólica buscan socios fiables que puedan ayudarles a maximizar la producción al menor coste total. Panduit desempeña un papel importante en la cadena de valor de la energía. Como innovador mundial de soluciones de puesta a tierra, seguridad, protección, etiquetado de identificación y sistemas de comunicación en cobre y fibra, nuestras soluciones sostenibles ayudan a reducir los costes operativos y de capital.

Descargar la ficha de identidad

Nuevas bridas resistentes Nylon 612 de Panduit

Mayor resistencia, menor coste y vida útil optimizada para estas nuevas abrazaderas

29/11/2022 - Panduit anuncia el lanzamiento de una gama de bridas para cables resistentes a entornos duros y agresivos y a la luz ultravioleta. La PLT4S-M6120, fabricada en resistente Nylon 612, tiene una vida útil garantizada de 20 años. Las bridas PLT4S-M6120 de Panduit están diseñadas para resistir la corrosión química, incluyendo sales, hidrocarburos, hidrocarburos clorados, álcalis o sustancias corrosivas como el cloruro de zinc o ácidos diluidos, lo que las hace especialmente adecuadas para aplicaciones duras en exteriores.

El robusto material de Nylon 612 también garantiza que los cables o mangueras se mantengan en su posición de forma estable y continua en una gama de temperaturas de -60oC a 90oC, lo que garantiza una amplia gama de aplicaciones, como superficies sometidas a fuertes vientos o a grandes vibraciones.

Ventajas
Con el aumento de los costes, es más importante que nunca que los fabricantes aseguren sus instalaciones, y en particular su cableado, utilizando los materiales adecuados para cada aplicación. Las bridas Nylon 612 (PLT4S-M6120) de Panduit son las primeras en utilizarse en soluciones de atado de cables resistentes a la intemperie. Además, ofrecen :

Nylon 612 image
  • Resistencia a los rayos UV, por lo que ofrece una vida útil garantizada de 20 años. Esto reduce el riesgo de comprometer la instalación eléctrica con el paso del tiempo.
  • Resistencia a la corrosión química, la luz solar y la lluvia ácida.
  • Resistencia a la tracción superior, mantenimiento del alargamiento a lo largo del tiempo.
  • Diseño ideal para aplicaciones en exteriores difíciles, y un rango de temperatura de funcionamiento garantizado de -60oC a 90oC.
¿Para qué sectores industriales?
Las aplicaciones de energía renovable, solar, eólica, servicios públicos, mantenimiento en la industria manufacturera, la industria en general, son todas las áreas de actividad que son los principales usuarios de las bridas para cables, y por lo tanto la brida para cables Panduit Nylon 612.

Además, las bridas Nylon 612 de Panduit son adecuadas para el manejo de cables en superficies y marcos galvanizados, como los utilizados en el creciente mercado fotovoltaico.

La brida PLT4S-M6120
Panduit es ahora el primer fabricante de bridas que utiliza Nylon 612 en la producción de sus bridas. La brida para cables Nylon 612 está disponible en nylon negro y tiene un diseño de una sola pieza con una cuña de bloqueo y una punta curva y cónica que requiere menos fuerza de inserción. La PLT4S-M6120 es fácil de instalar, lo que aumenta la fiabilidad y la productividad general de sus usuarios.

Panduit es consciente de la creciente demanda de productos sostenibles de alta calidad que contribuyan al medio ambiente, la seguridad y la rentabilidad de los fabricantes, mejorando así su productividad.

Acerca de Panduit
Desde 1955, la cultura de la curiosidad y la pasión por la resolución de problemas de Panduit ha facilitado el equilibrio entre los objetivos empresariales y su éxito en el mercado. Con sede en Tinley Park (Illinois, EE.UU.) y operando en 112 países, Pandui diseña soluciones innovadoras de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos enterprise, data center e industrial, desde el puesto de trabajo hasta el área de producción. La reputación comprobada de Panduit en calidad y liderazgo tecnológico y su compromiso con el medioambiente, combinados con un con un ecosistema de partners de confianza, ayudan a proporcionar, sostener e impulsar el crecimiento de las empresas en un mundo conectado. Para más información, visite www.panduit.com.

Descargar la nota de prensa Nylon 612

MD Heading (h4)

Large Paragraph Text Used As A Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh laoreet volutpat.

— John Doe | Job Title, Company

image description

MD Heading (h4)

Pellentesque non magna eget ex lobortis finibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec arcu non eros hendrerit viverra a vitae libero. Etiam et ultricies nulla. Donec euismod lectus magna, eu dignissim mauris hendrerit vulputate.

Text link

image description

MD Heading (h4)

Pellentesque non magna eget ex lobortis finibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec arcu non eros hendrerit viverra a vitae libero. Etiam et ultricies nulla. Donec euismod lectus magna, eu dignissim mauris hendrerit vulputate.

Text link

Block 1
editable text
Block 2 Top
editable text
Block 2 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 3 Top
editable text
Block 3 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 4
editable text