Scopri i Cabinet FlexFusion™
I cabinet FlexFusion™ offrono un'esclusiva piattaforma universale per esigenze di manutenzione e Data Center di ogni tipo, inclusi gli hyperscale, Edge e multi-tenant. Concepiti per sostenere pesi di quasi 1,6 tonnellate, il carico più elevato della categoria, e dotati di porte che garantiscono un flusso dell'aria fino all'80% e design flessibile, i nuovi cabinet di Panduit consentono di gestire anche le installazioni più difficili. Che si tratti di server, reti o applicazioni ibride, le prestazioni dei
Cabinet FlexFusion™ garantiscono la massima efficienza di funzionamento della rete.
Altre caratteristiche di FlexFusion™ includono:
- Configuratore per selezionare un armadio di base o un armadio preconfigurato chiavi in mano
- Messa a terra integrata, senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi
- Guide per apparati attivi anteriori e posteriori regolabili con dado a gabbia
- Diverse opzioni di passacavi per la gestione dei cavi installabili senza attrezzi
NUOVO! FlexFusion™ XGL:
Abbiamo ampliato la nostra serie di armadi includendo i nuovi cabinet
FlexFusion™ serie XGL.
Sono la scelta preferita per le applicazioni che richiedono la massima flessibilità nell'implementazione di data center, reti aziendali o colocation. I cabinet sono disponibili
16 modelli preconfigurati, dotati di allestimento base che offrono una
soluzione semplice ed economica.
Vantaggi degli armadi FlexFusion™ XGL:
- Convenienti: preconfigurati con porte perforate all'80%, pannelli laterali, rotelle per gli spostamenti e 1 set di staffe di montaggio per PDU.
- Semplici da ordinare: 16 codici a seconda dell'allestimento desiderato
- Tempi di implementazione più rapidi: prodotto in Europa per una consegna più veloce
- Stabilità: 1600 Kg di carico statico
- Minimizzano l'ingombro del corridoio: apertura della porta a 170 gradi