FlexFusion™ Schränke bieten eine einzigartige universelle Plattform für alle Arten von Rechenzentren und Serviceanforderungen, einschließlich Hyperscale, Edge und Multi-Tenant Data Center. Mit der hohen Gewichtsbelastung von 1.587 Kilogramm und Türen mit einem maximalen Luftstrom von 80 % kann FlexFusion™ Ihre anspruchsvollsten Schrankinstallationen bewältigen. Ob für Server-, Netzwerk- oder hybride Anwendungen, FlexFusion™ Schränke liefern Leistung, damit Ihre Netzwerke mit optimaler Effizienz laufen. Weitere Vorteile sind:
Wir haben unsere Schrankserie um die FlexFusion™ XGL-Schränke erweitert. Diese sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, die maximale Flexibilität bei der Bereitstellung in Rechenzentren, Unternehmen oder Co-Location erfordern. Wählen Sie aus den 16 Modellen, die mit den wesentlichen Optionen ausgestattet sind, die eine einfache und kosteneffektive Schranklösung bieten.
Vorteile der FlexFusion™ XGL-Schränke:
Kostengünstig: vorkonfiguriert mit 80 % perforierten Türen, Seitenwänden, Laufrollen und 1 Satz PDU-Montagehalterungen
Einfach zu bestellen: 16 spezielle Teilenummern
Schnellere Bereitstellung: Produktion in Europa für schnellere Lieferung
Stabilität: 1,6 Tonnen statische Last
Minimierung der Durchgangbehinderung: 170 Grad Türöffnung
*Über die Einstellungen im Video können Sie sich den deutschen Untertitel einblenden.