Gabinetes FlexFusion™

Los gabinetes FlexFusion™ ofrecen una plataforma universal única para todo tipo de centros de datos y necesidades de servicio, incluyendo Hiperescala, Edge y Centros de Datos de Múltiples Inquilinos. Construido con la mejor capacidad de carga de su clase— más de 1,500 kg — y puertas con un flujo de aire máximo del 80%, FlexFusion™ puede con todos los desafíos de una instalación de gabinete. Ya sea para servidor, redes o aplicaciones híbridas, los gabinetes FlexFusion™ brindan desempeño que mantiene su red operando con eficiencia óptima.

Características adicionales de FlexFusion™ incluyen:

  • Configurador para seleccionar desde un gabinete básico hasta una solución pre-configurada lista para operar
  • Unión eléctrica integral sin el uso de cables de puesta a tierra
  • Rieles frontales y traseros ajustables con tuercas de jaula
  • Varias opciones de organización de cables para elegir, que se instalan sin herramienta

solucion-flexfusion-gabintes-panduitv2.gif


panduit-bannerweb-1440x360.jpg

Transformación, Innovación y Diseño

Experimente la máxima comodidad con su puerta delantera de una sola bisagra y su puerta trasera divididas con bisagras, con una impresionante perforación abierta del 80%. Este gabinete de siguiente nivel puede soportar hasta 1588kg (3,500 libras) de carga estática y soportar una clasificación de carga dinámica de 454kg (1,000 libras)

Eleve el poder de su infraestructura y descubra la innovación que posee el FlexFusion™ XGL

flexfusion-xgl-bullets-02.png

Vídeo de FlexFusion™

Block 1
editable text
Block 2 Top
editable text
Block 2 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 3 Top
editable text
Block 3 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 4
editable text