Su fuente de soluciones de vanguardia para abrazaderas de cable
Aprende cómo Panduit está ayudando a Estados Unidos a adoptar las normas IEC y lo que esto significa para el avance del diseño de ingeniería de front-end. Visita www.panduit.com/cablecleat para obtener más información
La Abrazadera para Cables Tipo Trébol de Acero Inoxidable ofrece protección contra entornos extremos y fallas de corriente de cortocircuito elevado. Por encima de los 125 kA Peak.
La Abrazadera de Correa con Hebilla de Acero Inoxidable es una opción eficaz para brindar protección contra los requisitos de corriente de falla por cortocircuito elevada por encima de los 110 kA Peak y para entornos hostiles.
La BT2HTI es una herramienta de instalación tipo trinquete que permite una alta tensión con un mínimo esfuerzo. Esta herramienta de accionamiento manual se utiliza para instalar abrazaderas de correa con hebilla.
Especifique e instale abrazaderas para cables de Panduit a fin de evitar los daños que producen las fallas de cortocircuitos. Esta aplicación basada en la web recomienda abrazaderas a prueba de cortocircuitos que cumplen con la norma IEC 61914:2015 de más de 60 productos de abrazaderas para cables de Panduit, por ejemplo, de acero inoxidable, aluminio y polímero.
Video de presentación
Video de presentación de las abrazaderas de cable
Cable Cleat kAlculator™
Video en internet Cleat kAlculator™
Innovación destacada
Obtenga más información sobre la R&D que hay detrás de las soluciones para abrazaderas de cables de Panduit.
Installation Videos
Video de instalación de abrazaderas tipo trébol de acero inoxidable
Video de instalación de abrazaderas de fleje con hebilla de acero inoxidable
Video de instalación de abrazaderas de correa de bloqueo de acero inoxidable
Video de instalación de abrazaderas tipo trébol de aluminio
Video de instalación de abrazaderas de uno y dos orificios de aluminio
Video de instalación de abrazaderas tipo trébol de polímero
Video de instalación de abrazaderas de uno y dos orificios de polímero