image

Slant 01, top banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Learn More

image

Slant 01, bottom banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing.

Learn More

image

Slant 02, top banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Play Video

Slant 02, bottom banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

banner image

     Cassette e patch cord in fibra ottica serie CS



banner image

Banner 02

Banner 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae.

Banner 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.


Le velocità della larghezza di banda sono aumentate di 40 volte (percorso di migrazione 10G-400G) nell'ultimo decennio, tuttavia, ai data center manager viene spesso chiesto di gestire velocità molto più elevate all'interno dello stesso spazio fisico, senza sacrificare le prestazioni o il tempo di uptime. Tali fattori hanno guidato lo sviluppo e l'adozione sul mercato di un'alternativa compatta e ad alta densità al popolare connettore LC.

Panduit è dunque lieta di presentare il nuovo connettore serie CS in fibra ottica ad alta densità, una soluzione di nuova generazione che ottimizza il data center per applicazioni 200G / 400G ed estende le opzioni di configurazione della modalità breakout, consentendo un'implementazione più efficiente di 25G, 50G, 100G, 200G, risparmiando spazio, tempo e denaro.
Il connettore CS è stato adottato da standard di settore, quali QSFP-DD, OSFP e il Consortium for On-Board Optics (COBO) - è anche ampiamente supportato dai principali produttori di apparecchiature attive, tra cui Cisco e Arista per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità. Oggi sono disponibili vari ricetrasmettitori e sistemi che supportano il connettore CS per la progettazione e l'implementazione della connettività ottica. 
Il connettore CS è in grado di fornire una bassa perdita di inserzione e un'elevata perdita di ritorno, paragonabili ai connettori di tipo LC, con un ingombro notevolmente ridotto.

Panduit è un membro fondatore del CS Consortium, è un comitato indipendente dai fornitori di leader tecnologici che si dedica alla formazione degli utenti finali e dei consulenti di progettazione sugli aspetti tecnici della soluzione di connettori in fibra CS.

Di seguito sono disponibili dei link per maggiori informazioni sulle cassette in fibra ottica HD Flex CS di Panduit e sulla gamma di patch cord ottiche CS.

Cassette ottiche serie CS

Le cassette ottiche HD Flex CS forniscono densità di fibra per rack unit che superano le cassette tradizionali con connettori LC duplex. Le cassette CS forniscono opzioni di breakout per connessioni ottiche parallele a 4 vie (MPO-12) e 8 vie (MPO-24), nonché soluzioni di cablaggio strutturato per consolidare il traffico basato su connettori CS sui tradizionali trunk MPO. Le cassette CS sono cablate universalmente in modo che la stessa cassetta possa essere utilizzata su entrambe le estremità del link(cassetta - trunk - cassetta) per il cablaggio strutturato o come cassette breakout autonome per applicazioni 100G, 200G e 400G. Le cassette CS sono offerte con fibra monomodale e OM4.

Patch Cord in fibra serie CS

Le patch cord in fibra CS ottica forniscono l'interconnessione e la connessione incrociata in applicazioni quali sale di telecomunicazioni, data center e uffici. Le patch cord supportano le applicazioni di rete nelle aree di distribuzione principale, orizzontale e delle apparecchiature e sono disponibili in materiali di rivestimento classificati in plenum (OFNP) o a bassa emissione di alogeni (LSZH) per rispondere alle normative in materia di cablaggio strutturato. Le patch cord ottiche con connettori CS sono disponibili nei tipi di fibra OM4 e OS2 per soddisfare le esigenze delle applicazioni di interconnessione 100G / 200G / 400G.


The key benefits at a glance:
  • Double density in QSFP-DD and OSFP transceiver vs LC
  • 50% greater port density (per RU) in Panduit’s HD Flex™ cabling system
  • Push/pull feature facilitates access in high-density applications without disturbing adjacent circuits
  • Unitary cable reduces congestion in pathways and cable management
  • Easy to breakout – can negate the need for a harness (fan-out) in select applications
  • Singlemode and multimode options

I principali vantaggi:

  • Doppia densità nel ricetrasmettitore QSFP-DD e OSFP rispetto al connettore tipo LC
  • 50% in più di densità di porte per rack unit del sistema di connettività ottica HD Flex di Panduit
  • La funzione push / pull facilita l'accesso nelle applicazioni ad alta densità senza disturbare le connessioni adiacenti
  • Il cavo unitario riduce la congestione nei percorsi e nella gestione delle connessioni
  • Facile da sganciare: può annullare la necessità di un cablaggio (fan-out) in applicazioni selezionate
  • Opzioni monomodali e multimodali

Two-thirds right content

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Sidebar left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Sidebar left

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Content video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Video headline

Above video - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Below video - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Statistics

32%

Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt

2/3

Autem vel eum iure reprehe nderit qui in ea voluptate

76%

Nam sit amet tellus non felis dapibus molestie lorem

Learn More

CTA Banner

Reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate.

EXPLORE

You might be interested in…

Schede e disegni tecnici

Outcomes Grid

Reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate.