image

Slant 01, top banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Learn More

image

Slant 01, bottom banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing.

Learn More

image

Slant 02, top banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Play Video

Slant 02, bottom banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing. Error sit voluptatem accusantium doloremque.

banner image

     CS Fiber-Kassetten und CS Fiber-Patchkabel




banner image

Banner 02

Banner 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae.

Banner 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Die Bandbreitengeschwindigkeiten sind in den letzten zehn Jahren um das 40fache gestiegen (10G-400G-Migrationspfad). Dennoch stehen Rechenzentrumsbetreiber oft vor der Herausforderung, viel höhere Geschwindigkeiten innerhalb desselben oder kleineren physikalischem Raums zu verwalten - und zwar ohne Einbußen bei Leistung oder Betriebszeit. Solche Faktoren haben die Entwicklung und Marktakzeptanz einer kompakten Alternative mit höherer Dichte zum beliebten LC-Steckverbinder vorangetrieben.

Wir stellen CS vor - eine High-Density-Glasfasersteckverbinderlösung der nächsten Generation, die das Rechenzentrum für 200G/400G-Anwendungen optimiert und die Breakout-Modus-Konfigurationsoptionen erweitert, so dass eine effizientere 25G-, 50G-, 100G- und 200G-Bereitstellung möglich ist - was Platz, Zeit und Geld spart.
CS wurde von Industriestandards wie QSFP-DD, OSFP und dem Consortium for On-Board Optics (COBO) übernommen - es wird auch von führenden aktiven Geräteherstellern, einschließlich Cisco und Arista für Hochgeschwindigkeits-Datentransportanwendungen, weitgehend unterstützt. Verschiedene Transceiver und Systeme, die CS unterstützen, stehen heute für Design und Einsatz zur Verfügung.
CS ist in der Lage, eine niedrige Einfügungsdämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung, vergleichbar mit LC-Steckverbindern, bei stark reduziertem Platzbedarf zu liefern.


Panduit ist ein Gründungsmitglied des CS-Konsortiums. Das Konsortium ist ein herstellerneutrales Komitee von Technologieführern, welches sich die Aufklärung von Endanwendern und Designberatern über die technischen Vorzüge der CS-Faserverbinderlösung zur Aufgabe gemacht hat.

Nachfolgend erfahren Sie mehr über die HD Flex CS Fiber-Kassetten und CS Fiber-Patchkabel von Panduit.


The key benefits at a glance:
  • Double density in QSFP-DD and OSFP transceiver vs LC
  • 50% greater port density (per RU) in Panduit’s HD Flex™ cabling system
  • Push/pull feature facilitates access in high-density applications without disturbing adjacent circuits
  • Unitary cable reduces congestion in pathways and cable management
  • Easy to breakout – can negate the need for a harness (fan-out) in select applications
  • Singlemode and multimode options

CS Fiber-Kassetten

HD Flex CS-Kassetten bieten eine Faserdichte pro RE, die herkömmliche Kassetten mit Duplex-LC-Anschlüssen übertrifft. CS-Kassetten bieten Breakout-Optionen für 4-spurige (MPO-12) und 8-spurige (MPO-24) parallele Optik sowie strukturierte Verkabelungslösungen zur Konsolidierung des auf CS-Steckverbindern basierenden Datenverkehrs auf herkömmlichen MPO-Trunks. CS-Kassetten sind universell verdrahtet, so dass dieselbe Kassette an beiden Enden der Verbindung (Kassette - Trunk - Kassette) für die strukturierte Verkabelung oder als eigenständige Breakout-Kassetten für 100G-, 200G- und 400G-Anwendungen verwendet werden kann. CS-Kassetten werden mit Singlemode- und OM4-Faser angeboten.

CS Fiber-Patchkabel

Glasfaser-Patchkabel sorgen für die Zusammenschaltung und Querverbindung von Anwendungen über Installationen in Eingangsanlagen, Telekommunikationsräumen, Rechenzentren und am Schreibtisch. Die Patchkabel unterstützen Netzwerkanwendungen in Haupt-, Horizontal- und Geräteverteilungsbereichen und sind in Plenum- (OFNP) oder raucharmen halogenfreien (LSZH) Mantelmaterialien erhältlich, um den lokalen Verkabelungsverordnungen zu entsprechen. Glasfaser-Patchkabel mit CS-Steckverbindern sind in den Fasertypen OM4 und OS2 erhältlich, um die Anforderungen von 100G/200G/400G-Verbindungsanwendungen zu erfüllen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Doppelte Dichte im QSFP-DD- und OSFP-Transceiver im Vergleich zu LC
  • 50% höhere Portdichte (pro RE) im HD Flex Verkabelungssystem von Panduit
  • Push/Pull-Funktion erleichtert den Zugriff in Anwendungen mit hoher Dichte, ohne benachbarte Schaltkreise zu stören
  • Einheitliches Kabel reduziert Staus in den Wegen und im Kabelmanagement
  • Leicht auszubrechen - kann bei bestimmten Anwendungen die Notwendigkeit eines Kabelbaums (Fan-out) aufheben
  • Singlemode- und Multimode-Optionen

Two-thirds right content

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut quis nostrud exerci tation ullamcorper adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismodtincidunt suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Sidebar left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Sidebar left

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed fuga.

Content video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Video headline

Above video - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Below video - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Statistics

32%

Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt

2/3

Autem vel eum iure reprehe nderit qui in ea voluptate

76%

Nam sit amet tellus non felis dapibus molestie lorem

Learn More

CTA Banner

Reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate.

EXPLORE

You might be interested in…

Dokumente

Outcomes Grid

Reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate reprehe nderit qui in ea voluptate.